配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
备件
1
上売/底座
30
型号: 09 12 011 3001
Han Q-Data RJ45-M
Han Q-Data RJ45-M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌5 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.52 mm²
注释
比较
型号: 09 12 011 3001
Han Q-Data RJ45-M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
备件
1
上売/底座
30
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® Q
  • 標識 Data RJ45
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 針數 8
  • 詳細資料 请单独订购压接针。
技術參數
  • 導體截面積 0.13 ... 0.52 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 13 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140017993
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较