配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
16
備件
2
上殼/底座
26
型号: 09 12 001 2651
Han Q1/0-M-axial screw
Han Q1/0-M-axial screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 3 A
插针: 1
导体截面积: 16 ... 25 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 12 001 2651
Han Q1/0-M-axial screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
16
備件
2
上殼/底座
26
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 标识 1/0 保护
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 1
  • 详细资料
    所描述的连接器是符合 IEC 61984 的无分断能力 (COC) 连接器,在按照预期使用过程中,切勿在带电情况下插拔!
    只能使用防护等级为 2 的电缆!
    轴向螺纹接线适用于符合 EN 60228 类别 5 的细绞线。在使用其它规范的电缆时必须单独测试。
    对于在不封底安装底座内进行的组装,必须遵守数据表和型号表的安装条件。
    仅可使用电子商店中链接的底座!
    要将导线连接到轴向螺栓插针中,请使用带 AF 4 的六角扳手。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 16 ... 25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 6 ... AWG 4
  • 额定电流 ‌ 100 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 10 mm
  • 拧紧力矩 6 ... ‌7 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 37.391 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186514
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522