配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 1110 0
Han Q4/0 m str 2x4mm² 10m
Han Q4/0 m str 2x4mm² 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
直流电源输出
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1110 0
Han Q4/0 m str 2x4mm² 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Elem Energiaellátás
  • Specifikáció DC áramkimenet
  • 1. csatlakozó Han® Q 4/0 Apa
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • Tulajdonságok TC-ER kábel
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Magfelépítés 2x 4 mm²
Műszaki jellemzők
  • Áramtípus DC
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140276505
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较