配套产品
配套产品
型号: 33 50 C00 0275 050
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,5m
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 C00 0275 050
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® Q
  • 标识 4/2
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 针数 6
  • 接地针 Ja
  • 详细资料
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
材料特性
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 豁免 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV 状态 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Bly
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140333611
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • UNSPSC 24.0 43211600