配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Han Q4/2 M-c without screws

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Q
  • Identificare 4/2
  • Specificație Without screws
  • Caracteristici Finger safe contacts
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Mărime Han-Compact®
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 40 A
  • Tensiune nominală conductor împământare (putere) 400 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor (putere) 690 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 6 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Tensiune nominală conform UL (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală conform UL (putere) 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală conform CSA (putere) 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 19 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较