配套产品
配套产品
型号: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 Câbles assemblés
  • 系列 Han® Q
  • 标识 8/0
  • 原件 Cordons
  • 规格 Pré-équipé d'un côté
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 针数 8
  • 接地针 Oui
  • 详细资料
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
    Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.300 g
  • 原产国 Roumanie
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140333390
  • eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
  • UNSPSC 24.0 43211600