配套产品
配套产品
型号: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® Q
  • Identificare 8/0
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Mărime Han-Compact®
  • Număr de contacte 8
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140333703
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600