配套产品
配套产品
型号: 33 50 656 6250 003
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.3m
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 50 656 6250 003
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® S
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Fêmea Angular
    Preto
  • Conector 2
    Fêmea Angular
    Vermelho
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Resistente ao óleo
    Alta resistência a combustíveis
    Resistência ao ozônio
    Resistente ao tempo
Versão
  • Comprimento do cabo 0,3 m
  • Número de núcleos 1
  • Estrutura central 16 mm²
  • Detalhes
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
    Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade).
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 98 A
  • Tensão Nominal 1.500 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 2
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Limitação de temperatura
    -50 ... +120 °C não movido
    -40 ... +90 °C movido
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP40 condição conectada
    IP20 quando conectado (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diâmetro do cabo 8,4 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) Poliolefina copolímero
  • Cor (cabo) Preto
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85446010
  • GTIN 5713140796379
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较