Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 640 0258 050
Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Rezistenţă înaltă la combustibil, Rezistenţă la ozon, Rezistent la intemperii
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 640 0258 050
Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® S
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    高耐燃性
    耐臭氧
    耐候性
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 1
  • 芯结构 10 mm²
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 73 A
  • 额定电压 1.500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -50 ... +120 °C stabil
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 illesztett feltétel
    IP20 csatlakoztatott állapotban (1500 V DC; 1000 V AC)
  • 电缆直径 6,4 mm
材料特性
  • 材料(电缆) Poliolefin kopolimer
  • 颜色(电缆) Fekete
规格和认证
  • 规格
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85446010
  • GTIN 5713140796430
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați