Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
饰品
2
备件
1
Артикул: 09 93 001 1303
Han® S 120 HBM w. MC busbar black
Han® S 120 HBM w. MC busbar black

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
с штыревым контактом с присоединением к сборной шине
Одна защелка
Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
RAL 9005 (черный)
Примечания
Compare
Артикул: 09 93 001 1303
Han® S 120 HBM w. MC busbar black
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
饰品
2
备件
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 120
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха incl. male contact with busbar termination
Версия
  • Число контактов 1
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Energy Storage Systems
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 120 A
  • Номинальное напряжение 1,500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 34.8 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140183551
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare