配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
备件
1
型号: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
Han® S 120 HBM w. MC busbar red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Zubehör
2
Ersatzteil
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 120
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 包括铜排接线公针
版本
  • 针数 1
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
技术参数
  • 额定电流 ‌ 120 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 3001(信号红)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 34.78 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183568
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466