매칭 제품
매칭 제품 NEW
Steckpartner
1
Zubehör
1
Ersatzteil
1
품번들: 09 93 001 1122
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
스크류 장착형 하우징
M6 볼트 터미네이션 적용된 수형 접점 포함, 잠금해제 보호기능 적용
싱글 잠금 레버
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA)
RAL 3001 (시그널 빨강색)
Notes
비교하다
품번들: 09 93 001 1122
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Steckpartner
1
Zubehör
1
Ersatzteil
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 120
  • 후드/하우징 타입 스크류 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명
    M6 볼트 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
    잠금해제 보호기능 적용
버전
  • 컨택트핀 개수 1
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 에너지 저장 시스템
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 120 A
  • 정격 전압 1,500 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 2
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌4 Nm
  • 렌치 사이즈 9
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP40 체결 조건
    IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 3001 (시그널 빨강색)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 17.17 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140183445
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다