配套产品
配套产品
型号: 09 93 000 9963
Han® S 120 SL red
Han® S 120 SL red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 000 9963
Han® S 120 SL red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 120
  • Typ příslušenství Zajišťovací páčky
Verze
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (příslušenství) RAL 3001 (signální červená)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 7,45 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190894
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400