配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9251 002
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9251 002
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® S
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    母头 弯式
    黑色
  • 连接器2
    母头 弯式
    红色
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    阻燃
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 芯数 1
  • 芯结构 25 mm²
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 130 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 额定电压符合UL 1,000 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度
    -40 ... +105 °C 未移动
    -40 ... +90 °C 已移动
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 拔出状态
  • 电缆直径 10.2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    UL 758
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85446010
  • GTIN 5713140796300
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较