El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Technical characteristics
Rated current
155 A
Rated voltage
1.500 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
2
Insulation resistance
>108 Ω
Limiting temperature
-40 ... +120 °C no desplazado
-40 ... +90 °C movido
Number of relockings
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP40 estado conectado
IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
Cable diameter
11,7 mm
Material properties
Material (cable)
Copolímero de poliolefina
Colour (cable)
Negro
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Specifications and approvals
Specifications
EN 50264-3-1
EN 60811-403 Resistencia al ozono
EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
EN 60811-404 Resistencia al aceite
EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
EN 60811-404 Resistencia al ácido
EN 60811-404 Resistencia alcalina
DIN 51900 Baja carga de fuego
ISO 4589-2 Índice de oxígeno límite (LOI)
EN 50618 Resistente a rayos UV
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante