Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Technische eigenschappen
Nominale stroom
200 A
Nominale spanning
1.500 V
Nominale impulsspanning
8 kV
Mate van verontreiniging
2
Isolatieweerstand
>108 Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +120 °C niet-verplaatst
-40 ... +90 °C verplaatst
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP40 aangesloten toestand
IP20 niet-aangesloten toestand (1500 V DC; 1000 V AC)