配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9253 002
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.2m
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9253 002
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® S
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Anya Könyökös
    Fekete
  • 2. csatlakozó
    Anya Könyökös
    Piros
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Olajálló
    Lángálló
Verzió
  • Kábelhossz 0,2 m
  • Kábel erek száma 1
  • Magfelépítés 50 mm²
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 200 A
  • Névleges feszültség 1.500 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 1.000 V
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +105 °C stabil
    -40 ... +90 °C mozgatott
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP40 illesztett feltétel
    IP20 nem illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 13,7 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85446010
  • GTIN 5713140796225
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较