配套产品
配套产品 新
型号: 09 93 000 7264
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
Han® S 200 FC CRT 50 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 50 mm²
AWG 1/0
注释
比较
型号: 09 93 000 7264
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 200
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 母针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 必须使用橡胶套!请单独订购。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 50 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 1/0
  • 额定电流 ≤ 200 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 22 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 45 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140188884
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522