Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 93 000 7224 XL
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Manşon de cauciuc
Alb
Note
Comparați
Număr articol: 09 93 000 7224 XL
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 200
  • Tip de accesorii Rubber sleeve
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 10.3 ... 11.8 mm
Proprietăţi material
  • Culoare (garnitură de izolare) White
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 5.55 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140191563
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați