登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
饰品
8
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Kappen / behuizingen
97 00 000 2084
型号: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
Han® S
Identificatie
Han
®
S 450 Plus
Type kap/behuizing
Kap
Beschrijving van kap/behuizing
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Aantal contacten
1
Codering
C4 (front)
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Energieopslagsystemen
Details
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
120 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (kcmil)
250 kcmil
Nominale stroom
400 A
Nominale spanning
2,000 V
Nominale impulsspanning
15 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Contactweerstand
≤ 0.3 mΩ
Aanhaalkoppel
5 Nm 电缆紧固件
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Aantal hervergrendelingen
≤ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
Kabeldiameter
20.4 ... 21.6 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Copper
Oppervlak (contacten)
镀银
Materiaal (kap/behuizing)
聚酰胺 (PA)
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005(乌黑)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
212 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.202,00