配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
型号: 97 00 000 4979
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4979
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 450 Plus
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Angled
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Érintkezők száma 1
  • Kódolás C5 (front)
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Energy Storage Systems
  • Részletek Please order rubber sleeve separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 120 mm²
  • Conductor cross-section (kcmil) 250 kcmil
  • Névleges áramerősség ‌ 400 A
  • Névleges feszültség 2,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 15 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌5 Nm Cable gland
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
  • Kábel átmérője 15.4 ... 23.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 215.3 g
  • Származási ország China
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较