Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
8
Număr articol: 97 00 000 2079
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Hood
Angled
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 3001 (signal red)
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 2079
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
8
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 450 Plus
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Număr de contacte 1
  • Codificare C1 (front)
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
  • Detalii Please order rubber sleeve separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 150 mm²
  • Curent nominal ‌ 450 A
  • Tensiune nominală 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 15 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌5 Nm Cable gland
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
  • Diametru cablu 15.4 ... 23.5 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 3001 (signal red)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 241.2 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați