配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
8
型号: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 450 Plus
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Liczba kontaktów 1
  • Kodowanie C3 (front)
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Systemy magazynowania energii
  • Szczegóły Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 150 mm²
  • Przekrój przewodu (kcmil) 300 kcmil
  • Prąd znamionowy ‌ 500 A
  • Napięcie znamionowe 2.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 15 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >109 Ω @ 2500 V DC
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌5 Nm Dławnica kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≤ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 / IP69K stan połączenia
    IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
  • Średnica przewodu 22,6 ... 23,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 240 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较