配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
8
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
8
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 450 Plus
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Număr de contacte 1
  • Codificare C2 (front)
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
  • Detalii Please order rubber sleeve separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 95 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 3/0
  • Curent nominal ‌ 350 A
  • Tensiune nominală 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 15 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌5 Nm Cable gland
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
  • Diametru cablu 15.4 ... 23.5 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 2003 (pastel orange)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 205 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较