配套产品
配套产品
Steckpartner
3
Zubehör
1
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
3
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 450 Plus
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss
Ausführung
  • Anschlussart Stromschienenkontakt
  • Kontaktanzahl 1
  • Kodierung
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Energiespeichersysteme
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 2.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 15 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    1,4 ... ‌1,6 Nm Befestigungsschraube für Steckdosen
    7,5 ... ‌8 Nm Kontakte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≤ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 / IP69K im gesteckten Zustand
    IP67 im ungesteckten Zustand & geschlossener Kappe
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupfer
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 180 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较