Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
アクセサリ
1
部品番号: 97 00 000 2107
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_RC2_Black

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
パネル取付けハウジング
バスバー端子付きオスコンタクトを含む, M8
シングルロックレバー
材質 (フード/ハウジング): ポリアミド (PA)
RAL 9005 (ジェットブラック)
ノート
Compare
部品番号: 97 00 000 2107
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_RC2_Black
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
3
アクセサリ
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ Han® S
  • 名称 Han® S 450 Plus
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    バスバー端子付きオスコンタクトを含む
    M8
バージョン
  • 結線方式 ブスバーコンタクト
  • コンタクト数 1
  • コーディング
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 蓄電システム
技術的特性
  • 定格電圧 2,000 V
  • 定格サージ電圧 15 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    5 ... ‌5.5 Nm コンタクト
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 再ロック回数 ≤ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67 / IP69K 嵌合状態
    IP67 非嵌合状態、カバー閉
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 185 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,202.00
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare