産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
フードとハウジング
97 00 000 2111
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination, M8
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 5015 (sky blue)
注释
比较
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
Han® S
名称
Han
®
S 450 Plus
フード/ハウジングのタイプ
パネル取付けハウジング
フード/ハウジングの説明
バスバー端子付きオスコンタクトを含む
M8
バージョン
結線方式
ブスバーコンタクト
コンタクト数
1
コーディング
C5 (front)
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
蓄電システム
技術的特性
定格電圧
2,000 V
定格サージ電圧
15 kV
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
絶縁抵抗
>10
9
Ω @ 2500 V DC
接触抵抗
≤ 0.3 mΩ
締付けトルク
1.4 ... 1.6 Nm
5 ... 5.5 Nm コンタクト
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
再ロック回数
≤ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67 / IP69K 嵌合状態
IP67 非嵌合状態、カバー閉
材質
材質 (コンタクト)
Copper
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
カラー(フード/ハウジング)
RAL 5015 (スカイブルー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
183 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,202.00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息