配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 2091
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C1_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C1_RC1_Red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with M10 bolt termination
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 3001 (signal red)
注释
比较
型号: 97 00 000 2091
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C1_RC1_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 450 Plus
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base incl. contacto macho con terminación de perno M10
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Número de contactos 1
  • Codificación
    C1 (front)
    RC1 (rear)
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Voltaje de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Par de apriete
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    7.5 ... ‌8 Nm 插针
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Número de reenclavamientos ≤ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 / IP69K estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) 镀银
  • Material (carcasa/base) 聚酰胺 (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 3001(信号红)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 160,465 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较