配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
型号: 09 93 001 0508
Han® S-HA (16mm)-blue
Han® S-HA (16mm)-blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 93 001 0508
Han® S-HA (16mm)-blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base En ángulo
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
    Pida el mango de goma por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 25 ... 50 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 4 ... AWG 1/0
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 聚酰胺 (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23,14 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183636
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466