配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
12
Accessories
1
型号: 09 93 001 0502
Han® S-HA (16mm)-red
Han® S-HA (16mm)-red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 0502
Han® S-HA (16mm)-red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
12
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 200
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu Úhlové provedení
Verze
  • Počet kontaktů 1
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Systémy pro skladování energie
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Pryžovou dutinku objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 25 ... 50 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 4 ... AWG 1/0
  • Jmenovitý proud ‌ 200 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 3001 (signální červená)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 23 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183629
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较