Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Ricambio
1
Part number: 09 93 001 0321
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
panelmonteret hus
inkl. male kontakt med M8-boltterminering, Med beskyttelse mod oplåsning
Enkelt låsebøjle
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA)
RAL 9005 (dybsort), RAL 1028 (melongul)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 0321
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Ricambio
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® S
  • Identifikation Han® S 200
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    inkl. male kontakt med M8-boltterminering
    Med beskyttelse mod oplåsning
Version
  • Antal kontakter 1
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 200 A
  • Nominel spænding 1.500 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌11 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP40 sammenkoblet tilstand
    IP20 ikke-sammenkoblet tilstand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort) RAL 1028 (melongul)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 35,4 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183803
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare