配套产品
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 006 3121
Han Shielded power module female
Han Shielded power module female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Shielded 电源模块
单模块
带屏蔽板
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 3121
Han Shielded power module female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori 模块
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® Shielded 电源模块
  • Modulets størrelse 单模块
  • Beskrivelse af modulet 带屏蔽板
Version
  • Termineringsmetode 压接针
  • Køn 母头
  • Afskærmning 屏蔽
  • Antal kontakter 6
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 4
  • Detaljer
    请单独订购压接针。
    4x Han E®
    2x Han D®
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Ledningens udvendige diameter
    ≤4.8 mm Power
    ≤4.3 mm 信号
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm (signal) 10 A
  • Nominel spænding (signal) 400 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 4 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 14 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140185036
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较