登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han-Snap®
Soporte de aislante
09 33 000 9980
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯固定
注释
比较
型号: 09 33 000 9980
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
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
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Han-Snap®
Tipo de accesorio
Soporte de aislante
Versión
Detalles
¡Tamaño 10 A / 16 A usando el adaptador correspondiente!
Contenidos del paquete
2 soportes de aislantes
Características técnicas
Par de apriete
0,8 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Fuerza de retención
≥300 N Sobre carril (tensión)
≥1.000 N Sobre carril (presión)
Propiedades del material
Material (accesorios)
Policarbonato (PC)
Color (accesorios)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomo
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
IEC 60068-2-27 Impacto
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
19,38 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140050594
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (Italian)
PDF (Czech)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (French)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
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
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®