登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
5
Accessories
1
Inserţii
22
没有可用数据
eShop
...
Seria
Han-Snap®
09 33 006 0401
型号: 09 33 006 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: 6 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 33 006 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
1
插芯
22
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han-Snap®
Tip carcasă/priză
Shell housing
Versiune
Mărime
6 B
Versiune
Top/side entry
Tip blocare
Snap-in latches
Conţinut pachet
2 half shells with blind plugs
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0.8 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Forţă de reţinere
≥300 N locked condition
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Polycarbonate (PC)
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Număr ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-27 Shock
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
50 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140050716
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found