登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Han-Snap®
Montáž vložky
09 33 000 9989
型号: 09 33 000 9989
Han-Snap Standard Rail Fixing Type 6/24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯固定
配备载物架元件, 类别6/24
注释
比较
型号: 09 33 000 9989
Han-Snap Standard Rail Fixing Type 6/24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
Han-Snap®
Typ příslušenství
Montáž vložky
Popis příslušenství
S nosným prvkem
Typ 6/24
Verze
Obsah balení
2× držák kontaktní vložky
1× základový prvek
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,8 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Držící síla
≥450 N Na liště
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Polykarbonát (PC)
Barva (příslušenství)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
0,616 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140050662
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®