配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 09 11 100 6379
Han TC 800 male contact 185 mm² plus
Han TC 800 male contact 185 mm² plus

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
带扩大的压接孔
额定电流: ≤800 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 185 mm²
注释
比较
型号: 09 11 100 6379
Han TC 800 male contact 185 mm² plus
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada TC 800
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Popis kontaktu Se zvětšeným krimpovacím otvorem
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
  • Podrobnosti Odolnost proti vibracím a nárazům lze splnit pouze tehdy, jsou-li kabely upevněny v odpovídající vzdálenosti. Pokyny pro vzdálenost odlehčení tahu najdete v dokumentu v e-katalogu v části Pokyny.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 185 mm²
  • Jmenovitý proud ≤ 800 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Délka odizolování 41 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Odolnost proti vibracím Kategorie 1B podle IEC 61373
  • Odolnost proti rázům Kategorie 1B podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 231 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140936379
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较