配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 100 6372
Han TC 800 male contact 95 mm²
Han TC 800 male contact 95 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Krimp kontağı
Nominal akım: ≤800 A
Erkek
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
İletken kesiti: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 100 6372
Han TC 800 male contact 95 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 800
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
  • Ayrıntılar Titreşim ve şok direnci ancak kabloların uygun mesafeye sabitlenmesiyle karşılanabilir. Gerilim azaltma aralığına ilişkin talimatlar e-katalog'daki belgede Talimatlar bölümü altında bulunabilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 95 mm²
  • Nominal akım ≤ 800 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 41 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 234,3 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140572959
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较