Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Număr articol: 09 11 200 6235
Han TC100-HMC-FC-CRT-35 mm²-AU
Han TC100-HMC-FC-CRT-35 mm²-AU

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤100 A
Mamă
Aliaj de cupru
Placat cu aur HMC
Secţiunea transversală a conductorului: 35 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 200 6235
Han TC100-HMC-FC-CRT-35 mm²-AU
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria TC 100
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 35 mm²
  • Curent nominal ≤ 100 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Lungime dezizolare 16 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) HMC gold plated
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 19.9 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140188303
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați