登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Contatti
Elettrico
09 11 000 7113
型号: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7113
Han TC100 M-contact 25mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
TC 100
Tipo di contatto
Contatti a crimpare
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
公头
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli applicativi
与模块 09140013035 结合使用时触摸保护 IPXXB
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
25 mm²
Corrente d'esercizio
≤ 100 A
Resistenza di contatto
≤ 0.3 mΩ
Lunghezza di spellatura
19 mm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
铜合金
聚酰胺 (PA)
Finitura superficiale (contatti)
镀银
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
16,308 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522