矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6213
型号: 09 11 000 6213
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
轴向螺栓针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 16 ... 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6213
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
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
插针
系列
TC 100
插针类型
轴向螺栓针
版本
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
16 ... 35 mm²
额定电流
≤ 100 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
13 mm
拧紧力矩
6 Nm @ 16 mm²
7 Nm @ 25 mm²
8 Nm @ 35 mm²
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
19.671 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140015289
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®