登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Contacte
Electrical
97 00 000 2975
型号: 97 00 000 2975
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_50mm2_Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Crimp contact
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 50 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2975
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_50mm2_Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacts
Seria
TC 200
Tip de contact
Crimp contact
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Female
Proces de fabricaţie
Turned contacts
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
50 mm²
Curent nominal
≤ 200 A
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Lungime dezizolare
22.5 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 10,000
Observație privind ciclurile de cuplare
Mating cycles with other HMC components
Rezistenţă la vibraţii
Category 2 acc. to IEC 61373
Rezistenţă la şoc
Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
HMC gold plated
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85359000
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522