登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
09 11 000 7121
型号: 09 11 000 7121
Han TC200 M-contact 35mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7121
Han TC200 M-contact 35mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
TC 200
插针类型
压接针
插针端子介绍
带保护端盖
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
35 mm²
额定电流
≤ 200 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
20 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
2
净重
29.905 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140015593
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
下载
Capitolo Han-Modular®