Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
6
Accessories
1
Număr articol: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
Han TC200 M-contact M8 screw protected

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact cu şurb
M8, Cablu cu inserţie de protecţie
Curent nominal: ≤200 A
Tată
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 70 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
6
Accessories
1
Detalii produs
標識
  • 類別 插針
  • 系列 TC 200
  • 插針類型 螺栓插針
  • 插針端子介紹 M8 帶保護端蓋
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 公頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 70 mm²
  • 額定電流 ≤ 200 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌10 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 抗震 2 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 72.6 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140936829
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați