配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
型号: 09 11 000 6295
Han TC250 female contact M8-s
Han TC250 female contact M8-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8
额定电流: ≤250 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6295
Han TC250 female contact M8-s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria TC 250
  • Typ kontaktu Kontakt śrubowy
  • Opis kontaktu M8
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
  • Szczegóły Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 70 mm²
  • Prąd znamionowy ≤ 250 A
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌10 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Odporność na wibracje Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 86 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • GTIN 5713140937185
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522