登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Electrical
97 00 000 3011
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
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
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
TC 300
Érintkező típusa
Crimp contact
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
120 mm²
Névleges áramerősség
≤ 300 A
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Blankolási hossz
22.5 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
Mating cycles with other HMC components
Rezgésellenállás
Category 2 acc. to IEC 61373
Ütésállóság
Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
HMC gold plated
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85359000
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522