Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Număr articol: 97 00 000 3009
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Crimp contact
Rated current: ≤300 A
Male
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 120 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 3009
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria TC 300
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 120 mm²
  • Curent nominal ≤ 300 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Lungime dezizolare 24 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) HMC gold plated
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați