配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
1
型号: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8, 带保护端盖
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3015
Han TC300_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 300
  • Type af kontakt Skruekontakt
  • Beskrivelse af kontakten M8 Med beskyttende indsats
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 70 mm²
  • Nominel strøm ≤ 300 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌10 Nm
  • Størrelse på skruenøgle 14
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) HMC forgyldt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较