6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6680
型号: 09 11 000 6680
Han TC300 female contact M8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 6680
Han TC300 female contact M8
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
TC 300
Kontaktart
Schraubkontakt
Kontaktbeschreibung
M8 lange Ausführung
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Geschlecht
Buchse
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
≤ 300 A
Durchgangswiderstand
≤ 0,3 mΩ
Anzugsdrehmoment
10 Nm
Schlüsselweite
14
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
80,973 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85359000
GTIN
5713140936904
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found