配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
饰品
1
型号: 09 11 200 6130
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 6 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6130
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 70
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 6 mm²
  • 额定电流 ≤ 70 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 15 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) HMC镀金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 9.07 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188129
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522