Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 11 20 003 5406
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
válaszfal szerelésű házak számára, Hőre lágyuló műanyag, Tömítéssel
Méret: Han-Yellock® 10
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 20 003 5406
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    热塑性塑料
    带密封
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 10
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
材料特性
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 16 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140110687
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás